FLKM 14/8M/PLC
-
Pasivní modul
2289696
Předávací modul VARIOFACE, pro 8 kanálů s dodatečnou svorkou pro každý signál, pro společný záporný potenciál
Detaily výrobku
Typ produktu | Předávací modul |
Produktová řada | VARIOFACE |
Počet pólů | 14 |
Počet kanálů | 8 |
Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Izolace | Funkční izolace |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Provozní napětí (DC) | ≤ 60 V DC |
Proud (na každou větev) | ≤ 1 A |
Proud (Napájení na 1 byte) | ≤ 8 A |
Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Izolační pevnost | 63 V |
Jmenovité rázové napětí | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Podporovaná řídicí jednotka GE-FANUC 90-30 | |
Vhodná V/V karta | IC693 MDL241 |
IC693 MDL634 | |
IC693 MDL645 | |
IC693 MDL646 | |
IC693 MDL732 | |
IC693 MDL733 | |
IC693 MDL740 | |
IC693 MDL741 | |
IC693 MDL742 | |
Podporovaná řídicí jednotka ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Vhodná V/V karta | 1756-IB32 |
1756-OB32 | |
1756-IN16 | |
1756-IB16 | |
1756-IC16 | |
1756-OB16E | |
Podporovaná řídicí jednotka ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Vhodná V/V karta | 1771 IBN |
1771 OBN | |
Podporovaná řídicí jednotka ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
Vhodná V/V karta | 1746 OB16 |
1746 OV16 | |
1746 OG16 | |
1746 IA16 | |
1746 ITB16 | |
1746 IN16 | |
1746 IV16 | |
1746 ITV16 | |
1746 IG16 | |
1746 OB 32 | |
1746 OV 32 | |
1746 IB 32 | |
1746 IV 32 | |
1746 IB16 | |
Podporovaná řídicí jednotka HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Vhodná V/V karta | TC-IDD 321 |
TC-ODD 321 | |
Podporovaná řídicí jednotka MITSUBISHI MELSEC Q | |
Vhodná V/V karta | QX81 |
QY81P | |
Podporovaná řídicí jednotka SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
Vhodná V/V karta | DDI 353 |
DDI 853 | |
DAI 353 | |
DAI 453 | |
DDO 353 | |
Podporovaná řídicí jednotka SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Vhodná V/V karta | CPU 313C-2DP |
CPU 314C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7321-1BH02-0AA0 | |
6ES7321-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7321-1BH10-0AA0 | |
6ES7322-1BH10-0AA0 | |
CPU 313C | |
CPU 313C-2PtP | |
Podporovaná řídicí jednotka ABB S800 I/O | |
Vhodná V/V karta | DI814 |
DO810 | |
DO840 |
Přípojka 1 (úroveň řízení) | |
Přípojka podle normy | IEC 60603-13 |
Typ připojení | IDC/FLK lišta s trny |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 14 |
Cykly zapojení | > 50 |
Rozteč | 2,54 mm |
Přípojka 2 (úroveň pole) | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 7 mm |
Závit šroubu | M3 |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 18 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče, tuhé (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
Průřez vodiče flexibilní (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
0,5 mm² ... 0,5 mm² (Koncovka vodiče TWIN s plastovou objímkou) | |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Rozteč | 5,08 mm |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Rozměry zboží | |
Šířka | 57 mm |
Výška | 90 mm |
Hloubka | 68 mm |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Typ izolačního materiálu pouzdro | Polyamid 6.6 zelený |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany (Modul) | IP00 |
Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
Výška | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certifikát | Shoda UKCA |
Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Normy/předpisy | EN IEC 60664-1 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní poloha | libovolně |
Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
Objednací číslo | 2289696 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK2 |
Kód výrobku | DK2181 |
GTIN | 4017918057756 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 127,7 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 127,7 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno