WML 3 (13X10)A4 YE CUS
-
Označovač kabelů
0830700
Označovač kabelů, Arch, lze objednat: po arších, žlutá, popsané dle údajů zákazníka, rozsah průměrů kabelů: 3 ... 3 mm, způsob montáže: lepení, průměr kabelu: ≤ 3 mm, Počet jednotlivých štítků: 156, výška textového pole: 10 mm, šířka textového pole: 13 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Pro vnitřní použití: vysoká odolnost vůči znečištění a otěru díky ochrannému laminátu
Pevně definované umístění štítků díky lepicímu systému
Velký rozsah průměrů s širokými možnostmi použití uvnitř i vně rozvaděče
Ochranná fólie se navine přes popis a chrání trvale před znečištěním a oděrem
Díky omotávacím štítkům se nezvětšuje objem, takže lze kabely např. protahovat i kabelovými kanály
Určeno pro válcová tělesa, jednotlivé vodiče a kabely