UCT-WMCO 5,4 (23X8) CUS - Označení vodiče
1257253

Označení vodiče, Podložka, bílá, popsané dle údajů zákazníka, rozsah průměrů kabelů: 4,7 ... 5,4 mm, způsob montáže: připnutí, Počet jednotlivých štítků: 18, výška textového pole: 8 mm, šířka textového pole: 23 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Řada popisek UniCard UCT-WMCO ... nabízí popisky pro dodatečný popis vodičů jednoduchým nasunutím se zaskočením
Možnost velkoplošného popisu při současně prostorově úsporném provedení
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle vašich zadání
Bezpečné, pevné uložení také při vibracích
Formát automaticky zajišťuje přesný tisk