UC-WMC 4,4 (23X5,5) BU CUS - Značkovač vodičů
0824741

Značkovač vodičů, lze objednat: na způsob rohože, modrá, popsané dle údajů zákazníka, rozsah průměrů kabelů: 2,8 ... 4,4 mm, způsob montáže: připnutí, Počet jednotlivých štítků: 9, výška textového pole: 5,5 mm, šířka textového pole: 23 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Ŕada popisek UniCard UC-WMC ... nabízí popisky pro trvalý popis řídicích i plášťových vedení velkých průměrů
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle vašich zadání