SD-WMS 3 (NU) YE
-
Návlek pro označení vodiče
0825544
Návlek pro označení vodiče, žlutá, rozsah průměrů kabelů: 1,3 ... 3 mm, podélně: Číslice, způsob montáže: navlečení, rozměry náhradního zboží se liší od svého předchůdce!
Detaily výrobku
Všeobecně | Požadovaný popis uveďte prosím při objednávce: nejmenší objednané množství v závislosti na potisku: 1 jednotka balení |
Typ produktu | Označovač vodiče, potištěný |
Popisování | |
Směr tisku | podélně |
Potisk | Číslice |
Šířka | 3,2 mm |
Výška | 3,6 mm |
Délka | 3,5 mm |
Vnější rozměr | |
Vnější průměr | 1,3 mm ... 3 mm |
Barva | žlutá |
Materiálem | Polyvinylchlorid |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Obsažené látky | bez silikonu a kadmia |
Vnější průměr vedení | 1,3 mm ... 3 mm |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči UV | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 60 °C |
Otěruvzdornost | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Způsob montáže | navlečení |
Objednací číslo | 0825544 |
Ks/bal. | 200 Kus |
Minimální objednané množství | 200 Kus |
Prodejní kód | BG2 |
Kód výrobku | BG222B |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 0,029 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 0,029 g |
Číslo celní sazby | 49119900 |
Země původu | SE |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
SORTI 1/10 - D kříňka na materiál 5020425
-
SORTI 2/12 - D kříňka na materiál 5020674
-
SORTI 3/ 7 - D kříňka na materiál 5020645
-
SORTI 3/ 8 - D kříňka na materiál 5020438
-
SORTI 3/18 - D kříňka na materiál 5028731
-
SORTI 4/8 - D kříňka na materiál 5145180
-
SORTI 4/12 - D kříňka na materiál 5020658
-
SORTI 4/24 - D kříňka na materiál 5031524
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno