SD-WMS 10 (NU)R YE:8
-
Návlek pro označení vodiče
0826242:8
Návlek pro označení vodiče, potištěno číslem: 8, velikost popisovaného pole: 6,6 x 4,3 mm, žlutá, rozměry náhradního zboží se liší od svého předchůdce!, způsob montáže: navlečení
Detaily výrobku
Typ produktu | Popisovač vodičů |
Popisování | |
Potisk | 8 |
Šířka | 4,2 mm |
Výška | 9,5 mm |
Vnější rozměr | |
Vnější průměr | 4 mm ... 10 mm |
Barva | žlutá |
Materiálem | Polyvinylchlorid |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Obsažené látky | bez silikonu a kadmia |
Vnější průměr vedení | 4 mm ... 10 mm |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (v souladu) |
Požadavek | ≥ 5 N |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška Tesafilm | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 2409:2013 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči UV | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Postup | Umělé ozařování xenonovou obloukovou lampou |
Teplotní skladování | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Postup | Test Bb |
Trvání | 96 h |
Zkušební teplota | 105 °C |
Tepelná odolnost | |
Specifikace zkoušky | ANSI/UL 969-2018:03 (v souladu) |
Zkušební doba | 240 h |
Rating 80 °C (105 °C) | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost nápisů vůči otěru | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Zkouška vykonána úspěšně |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči chemikáliím, olejům a palivům | |
Specifikace zkoušky | ISO 175:2010 (v souladu) |
Zkušební doba | 168 h |
Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Solanka (350 g/l) [CAS No. - ] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Benzín [CAS No. 64742-49-0] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 901 | Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 902 | Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 903 | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého | |
Specifikace zkoušky | DIN 50018:2013-05 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Stupeň klimatu | AHT 1,0 S |
Cykly | 2 |
Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Okolní podmínky | |
Skladovatelnost | 1 rok |
Otěruvzdornost | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Způsob montáže | navlečení |
Objednací číslo | 0826242:8 |
Ks/bal. | 250 Kus |
Minimální objednané množství | 250 Kus |
Prodejní kód | BG2 |
Kód výrobku | BG2221 |
GTIN | 4046356425391 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 0,236 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 0,156 g |
Číslo celní sazby | 49119900 |
Země původu | SE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno