WMTB HF-HP (40X12)R OG - Označovač kabelů
1525868

Označovač kabelů, Cívka, oranžová, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: ≥ 6 mm, Počet jednotlivých štítků: 1000, výška textového pole: 12 mm, šířka textového pole: 40 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Označovač vodičů a kabelů WMTB HF-HP ... slouží k označování a svazování vodičů a kabelů v interiéru i exteriéru.
Vysoce flexibilní materiál se přizpůsobí vodičům a kabelům
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům
Popisky jsou z behalogenového materiálu
Schválení pro použití v železničním sektoru (DIN EN 45545-2) R22, R23, R24