WML 5 (25X10)A4 - Etiketa označení kabelů
0830689

Etiketa označení kabelů, Arch, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: Tiskové systémy Office, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rozsah průměrů kabelů: 3,2 ... 5,1 mm, způsob montáže: lepení, průměr kabelu: ≤ 5,1 mm, Počet jednotlivých štítků: 77, výška textového pole: 9,5 mm, šířka textového pole: 25 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pro vnitřní použití: vysoká odolnost vůči znečištění a otěru díky ochrannému laminátu
Pevně definované umístění štítků díky lepicímu systému
Velký rozsah průměrů s širokými možnostmi použití uvnitř i vně rozvaděče
Ochranná fólie se navine přes popis a chrání trvale před znečištěním a oděrem
Díky omotávacím štítkům se nezvětšuje objem, takže lze kabely např. protahovat i kabelovými kanály
Určeno pro válcová tělesa, jednotlivé vodiče a kabely