TPM 3090 - Dotykový panel
2404519

Námořní-Dotykový panel, 22.9 cm / 9"-TFT displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 mil. barev, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / MicroBrowser, bez sběrnicového systému / DualCAN.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Akustické varování díky integrovanému klaksonu
Flexibilní komunikace, i s cizími systémy
Plovoucí výstup pro externí signální hlásiče
Osvědčení o ochranné vzdálenosti od kompasu podle DIN EN 60945
Čelní desky pohlcující světlo
Podsvícené pozadí s tlumením