TPE150ZGX/800230024 S00063
-
Dotykový panel
2401267
Rugged-Dotykový panel, 38.1 cm / 15"-TFT displej (analogově-rezistivní (GFG)), 1024 x 768 pixel (XGA), 262144 barev, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Otevřená platforma, bez sběrnicového systému.
Detaily výrobku
Typ produktu | Ovládací přístroj |
aplikace | Rugged |
Počítačová data | |
Procesor | Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz |
Operační systém | Windows® CE 6.0 |
Pracovní paměť | 2 GB DDR2 SDRAM |
Datová paměť | SATA DOM SSD (SLC), 8 GB |
Zásuvná místa | 1x SD |
Displej | |
Typ displeje | 38.1 cm / 15"-TFT |
Rozlišení obrazovky | 1024 x 768 Pixel (XGA) |
Dotyková technologie | analogově-rezistivní (GFG) |
Typ osvětlení displeje | LED |
Jas | 480 cd/m² typický (regulovatelný) |
MTBF | 50000 h |
Barevná paleta | 262144 barev |
Úhel snímání vlevo | 80,00 ° |
Úhel snímání vpravo | 80,00 ° |
Úhel snímání nahoře | 65,00 ° |
Úhel snímání dole | 80,00 ° |
Rozhraní | 4x USB Host 2.0 |
Síť | 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
Systém sběrnice | bez sběrnicového systému |
Uživatelský software | Otevřená platforma |
Životnost baterie | 5 let (typ.) |
Hodiny reálného času | |
Hodiny reálného času | Ano |
Napájení | |
Síťová část | 24 V DC ±20 % |
Způsob montáže | Upevnění čepu |
Materiálem čelní deska | Hliník (přirozeně eloxovaný) |
Materiál pouzdra | Ocelový plech pozinkovaný |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP67 (z čelní strany), IP20 (ze zadní strany) |
NEMA 4X | |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -30 °C ... 80 °C |
Výška | 4000 m |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (na přední straně) |
20 % ... 85 % (Zadní) | |
Šok | 15g, dle IEC 60068-2-27 |
Vibrace (provozní) | 1g, dle ČSN EN 60068-2-6 |
Vnější rozměr | |
Šířka / Výška / Hloubka | 416 mm / 325 mm / 5 mm (Rozměry čelní desky) |
Montážní rozměr | |
Šířka / Výška / Hloubka vestavby | 382 mm / 291 mm / 110 mm (Montážní otvor, hloubka se sběrnicí, je-li sběrnicový systém v přístroji k dispozici) |
Objednací číslo | 2401267 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DRC |
Kód výrobku | DRCACA |
GTIN | 4055626107738 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 3 400 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 3 400 g |
Číslo celní sazby | 84714100 |
Země původu | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno