TPE043AGB/107060020 S00045
-
Dotykový panel
2401197
Rugged-Dotykový panel, 10.92 cm / 4.3"-TFT displej (analogově-rezistivní (GFG)), 480 x 272 pixel (WQVGA), 65536 barev, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Otevřená platforma, bez sběrnicového systému.
Detaily výrobku
Typ produktu | Ovládací přístroj |
aplikace | Rugged |
Počítačová data | |
Procesor | Arm9™, 184 MHz |
Operační systém | Windows® CE 6.0 |
Pracovní paměť | 128 MB SDRAM |
512 KB NV | |
Datová paměť | NOR-Flash, 64 MB |
Displej | |
Typ displeje | 10.92 cm / 4.3"-TFT |
Rozlišení obrazovky | 480 x 272 Pixel (WQVGA) |
Dotyková technologie | analogově-rezistivní (GFG) |
Typ osvětlení displeje | LED |
Jas | 385 cd/m² typický (regulovatelný) |
MTBF | 40000 h |
Barevná paleta | 65536 barev |
Úhel snímání vlevo | 75,00 ° |
Úhel snímání vpravo | 75,00 ° |
Úhel snímání nahoře | 63,00 ° |
Úhel snímání dole | 75,00 ° |
Rozhraní | 2x USB Host 2.0 |
Volitelná rozhraní | žádné |
Síť | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Systém sběrnice | bez sběrnicového systému |
Uživatelský software | Otevřená platforma |
Životnost baterie | 5 let (typ.) |
Napájení | |
Příkon typický | 0,2 A |
Hodiny reálného času | |
Hodiny reálného času | Ano |
Napájení | |
Síťová část | 24 V DC ±20 % |
Způsob montáže | Upevnění čepu |
Materiálem čelní deska | Hliník (přirozeně eloxovaný) |
Materiál pouzdra | Ocelový plech pozinkovaný |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP67 (z čelní strany), IP20 (ze zadní strany) |
NEMA 4X | |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 70 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -30 °C ... 80 °C |
Výška | 4000 m |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (na přední straně) |
20 % ... 85 % (Zadní) | |
Šok | 15g, dle IEC 60068-2-27 |
Vibrace (provozní) | 1g, dle ČSN EN 60068-2-6 |
Vnější rozměr | |
Šířka / Výška / Hloubka | 171 mm / 131 mm / 5 mm (Rozměry čelní desky) |
Montážní rozměr | |
Šířka / Výška / Hloubka vestavby | 136 mm / 96 mm / 42 mm (Montážní otvor, hloubka se sběrnicí, je-li sběrnicový systém v přístroji k dispozici) |
Objednací číslo | 2401197 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DRC |
Kód výrobku | DRCACA |
GTIN | 4055626096070 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 550 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 550 g |
Číslo celní sazby | 84714100 |
Země původu | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno