TP150ZTX/400320002 S00088 - Dotykový panel
2400947

Dotykový panel, 38.1 cm / 15"-TFT displej (Odolná průmyslová dotyková obrazovka), 1024 x 768 pixel (XGA), 262144 barev, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, bez sběrnicového systému.

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty