TP105AT/733000 S00007 - Dotykový panel
2401408

Dotykový panel, 26.4 cm / 10.4"-TFT displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 600 pixel (SVGA), 65536 barev, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Otevřená platforma, MPI.

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty