TP104AT/702000 S00009
-
Dotykový panel
2400790
Dotykový panel, 26.4 cm / 10.4"-TFT displej (analogově-rezistivní (polyester)), 640 x 480 pixel (VGA), 65536 barev, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Otevřená platforma, bez sběrnicového systému.
Detaily výrobku
Typ produktu | Ovládací přístroj |
Počítačová data | |
Procesor | Arm9™, 200 MHz |
Operační systém | Windows® CE 5.0 |
Pracovní paměť | 64 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Datová paměť | NOR-Flash, 32 MB |
Displej | |
Typ displeje | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
Rozlišení obrazovky | 640 x 480 Pixel (VGA) |
Dotyková technologie | analogově-rezistivní (polyester) |
Typ osvětlení displeje | LED |
Jas | 360 cd/m² typický (regulovatelný) |
MTBF | 50000 h |
Barevná paleta | 65536 barev |
Úhel snímání vlevo | 80,00 ° |
Úhel snímání vpravo | 80,00 ° |
Úhel snímání nahoře | 65,00 ° |
Úhel snímání dole | 80,00 ° |
Rozhraní | 2x USB Host 2.0 |
Volitelná rozhraní | žádné |
Síť | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Systém sběrnice | bez sběrnicového systému |
Uživatelský software | Otevřená platforma |
Životnost baterie | 5 let (typ.) |
Napájení | |
Příkon typický | 0,6 A |
Hodiny reálného času | |
Hodiny reálného času | Ano |
Napájení | |
Síťová část | 24 V DC ±20 % |
Způsob montáže | Montáž na přední stranu |
Materiálem čelní deska | Hliník (přirozeně eloxovaný) |
Materiál pouzdra | Ocelový plech pozinkovaný |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP65 (z čelní strany), IP20 (ze zadní strany) |
NEMA 4X | |
Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 50 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 70 °C |
Výška | 3000 m |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 85 % |
Šok | 15g, dle IEC 60068-2-27 |
Vibrace (provozní) | 1g, dle ČSN EN 60068-2-6 |
Vnější rozměr | |
Šířka / Výška / Hloubka | 328 mm / 249 mm / 5 mm (Rozměry čelní desky) |
Montážní rozměr | |
Šířka / Výška / Hloubka vestavby | 303 mm / 222 mm / 67 mm (Montážní otvor, hloubka se sběrnicí, je-li sběrnicový systém v přístroji k dispozici) |
Objednací číslo | 2400790 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DRC |
Kód výrobku | DRCABA |
GTIN | 4055626097596 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 680 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 680 g |
Číslo celní sazby | 84714100 |
Země původu | DE |
Kompatibilní produkty
-
-
USB FLASH DRIVE - Paměťová karta USB-Memorystick 2402809
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Montážní materiál 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Montážní materiál 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Montážní materiál 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Montážní materiál 2701380
-
HMI BATTERY - Baterie/akumulátor 2701383
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Konektor desky plošných spojů 1896381
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno