TP104AT/702000 S00001 - Dotykový panel
2400788

Dotykový panel, 26.4 cm / 10.4"-TFT displej (analogově-rezistivní (polyester)), 640 x 480 pixel (VGA), 65536 barev, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, bez sběrnicového systému.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty