BT07AM/732070 S00001
-
Klíčový panel
2400625
Klíčový panel, 9.7 cm / 3,8"-FSTN displej (bez dotykové technologie), 320 x 240 pixel (QVGA), 5 stupňů šedi, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, MPI.
Detaily výrobku
Typ produktu | Ovládací přístroj |
Počítačová data | |
Procesor | Arm9™, 200 MHz |
Operační systém | Windows® CE 5.0 |
Pracovní paměť | 64 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Datová paměť | NOR-Flash, 32 MB |
Displej | |
Typ displeje | 9.7 cm / 3,8"-FSTN |
Rozlišení obrazovky | 320 x 240 Pixel (QVGA) |
Dotyková technologie | bez dotykové technologie |
Typ osvětlení displeje | LED |
Jas | 90 cd/m² |
MTBF | 30000 h |
Barevná paleta | 5 stupňů šedi |
Úhel snímání vlevo | 40,00 ° |
Úhel snímání vpravo | 40,00 ° |
Úhel snímání nahoře | 40,00 ° |
Úhel snímání dole | 40,00 ° |
Rozhraní | 2x USB Host 2.0 |
Volitelná rozhraní | žádné |
Síť | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Systém sběrnice | MPI |
Uživatelský software | TSvisRT |
Životnost baterie | 5 let (typ.) |
Napájení | |
Příkon typický | 0,25 A |
Hodiny reálného času | |
Hodiny reálného času | Ano |
Napájení | |
Síťová část | 24 V DC ±20 % |
Způsob montáže | Montáž na přední stranu |
Materiálem čelní deska | Hliník (přirozeně eloxovaný) |
Materiál pouzdra | Ocelový plech pozinkovaný |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP65 (z čelní strany), IP20 (ze zadní strany) |
NEMA 4X | |
Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 50 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 70 °C |
Výška | 3000 m |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 85 % |
Šok | 15g, dle IEC 60068-2-27 |
Vibrace (provozní) | 1g, dle ČSN EN 60068-2-6 |
Vnější rozměr | |
Šířka / Výška / Hloubka | 155 mm / 205 mm / (Rozměry čelní desky) |
Montážní rozměr | |
Šířka / Výška / Hloubka vestavby | 139 mm / 199 mm / 55 mm (Montážní otvor, hloubka se sběrnicí, je-li sběrnicový systém v přístroji k dispozici) |
Objednací číslo | 2400625 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DRC |
Kód výrobku | DRCAAB |
GTIN | 4055626098340 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 800 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 800 g |
Číslo celní sazby | 84714100 |
Země původu | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno