Vícebarevný trvale svítící prvek LED je určen např. pro signalizaci strojních stavů. Optický prvek může být zbarven červeně, zeleně, žlutě, modře, bílý, fialově a tyrkysově. Barva se vybírá pomocí různých kombinací řídicích signálů přiléhajících k připojovacímu prvku signálových sloupků.
PSD-S OE LED MC
-
Optický element
2702090
Trvale svítící prvek LED, 24 V DC, 7 barev
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
7 barev v jednom prvku
Vysoká světelná a barvená intenzita
Libovolně kombinovatelné
Životnost LED min. 50 000 h
Nízký příkon
Stupeň ochrany IP65