Optický signální prvek je koncipován jako součást modulárního signalizačního sloupku. Signalizační sloupek můžete podle svých požadavků sestavit maximálně z pěti libovolně kombinovaných signálních prvků. Používejte maximálně pět optických signálních prvků nebo maximálně čtyři optické a jeden akustický signální prvek. Použijte akustický signální prvek výhradně jen jako horní prvek. Mechanické a elektrické spojení mezi prvky se vytvoří pomocí bajonetového uzávěru. K elektrickému připojení signálního majáku jsou k dispozici připojovací prvky s pružinovým nebo šroubovým připojením. K montáži signalizačního sloupku je k dispozici různé příslušenství. Pamatujte, že signalizační sloupky PSD-S (průměr 70 mm) nejsou mechanicky kompatibilní se signalizačními sloupky PSD-S 50 (průměr 50 mm).
PSD-S OE LED BL GN
-
Optický element
2700121
Prvek signálního světla LED, 24 V AC/DC, zelený
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Výměna prvku bez použití nástrojů
Vysoká světelná a barvená intenzita
Libovolně kombinovatelné
Životnost LED min. 50 000 h
Nízký příkon
Stupeň ochrany IP65