6,2 mm štíhlý konfigurovatelný 2cestný oddělovací zesilovač MINI MCR-SL-UI-I-LP... se používá ke galvanickému oddělení, převodu a filtrování analogových signálů.
Výstupním smyčkám umožňuje odělovací zesilovač napájený smyčkou provozování oddělovacího zesilovače na aktivní analogové vstupní sestavě. Napájení je uskutečněno přes proudovou smyčku řídicí jednotky.
Ze vstupní strany se připojují analogové normované signály a ne normované signály počínaje 2 mA nebo 50 mV až po 40 mA nebo 30 V. Tyto se přeměňují na 4...20 mA signál.
Přepínače DIP, které jsou přístupné na boku pouzdra, umožňují konfiguraci rozsahů vstupních signálů.
MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC
-
Oddělovací zesilovač
2902829
2cestný oddělovací zesilovač napájený smyčkou z výstupní strany, konfigurovatelný přes přepínač DIP, s technikou šroubového připojení, standardní konfigurace.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Produktová řada | MINI Analog |
| Počet kanálů | 1 |
| Konfigurace | DIP přepínač |
| Doladění necitlivosti | ± 2 % |
| Doladění Zero | ± 2 % |
| Galvanické oddělení | 2cestné oddělení |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Mezní frekvence (3 dB) | cca. 30 Hz |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 19 mW |
| Skoková odezva (10-90%) | cca. 16 ms |
| Teplotní koeficient maximální | 0,01 %/K |
| Teplotní koeficient typický | 0,005 %/K |
| Chyba přenosu maximální | < 0,1 % (z konečné hodnoty) |
| < 0,2 % (bez vyrovnání) | |
| Galvanické oddělení | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup IEC/EN 61010 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 61010 |
| Izolační pevnost | 50 V AC/DC |
| Zkušební napětí | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Izolace | Základní izolace |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | s napájením ze smyčky, externí napájení není nutné |
| Příkon | 28 mW (bez signálu) |
| Signál: Napětí/proud | |
| Počet vstupů | 1 |
| Vstupní signál napětí | 0 mV ... 1000 mV |
| 0 mV ... 750 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 250 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 125 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 50 mV | |
| 0 V ... 10 V | |
| 0 V ... 7,5 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 2,5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 1,5 V | |
| 0 V ... 1,25 V | |
| 0 V ... 1,2 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 12,5 V | |
| 0 V ... 12 V | |
| 0 V ... 15 V | |
| -1000 mV ... 1000 mV | |
| -750 mV ... 750 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -250 mV ... 250 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -125 mV ... 125 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -10 V ... 10 V | |
| -7,5 V ... 7,5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -2,5 V ... 2,5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -1,25 V ... 1,25 V | |
| -1,2 V ... 1,2 V | |
| -1,5 V ... 1,5 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -25 V ... 25 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -12,5 V ... 12,5 V | |
| -12 V ... 12 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| 200 mV ... 1000 mV | |
| 150 mV ... 750 mV | |
| 100 mV ... 500 mV | |
| 60 mV ... 300 mV | |
| 50 mV ... 250 mV | |
| 40 mV ... 200 mV | |
| 25 mV ... 125 mV | |
| 24 mV ... 120 mV | |
| 30 mV ... 150 mV | |
| 20 mV ... 100 mV | |
| 15 mV ... 75 mV | |
| 12 mV ... 60 mV | |
| 10 mV ... 50 mV | |
| 2 V ... 10 V (další oblasti konfigurovatelné, viz tabulka) | |
| 1,5 V ... 7,5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 0,6 V ... 3 V | |
| 0,5 V ... 2,5 V | |
| 0,4 V ... 2 V | |
| 0,25 V ... 1,25 V | |
| 0,24 V ... 1,2 V | |
| 0,3 V ... 1,5 V | |
| 6 V ... 30 V | |
| 5 V ... 25 V | |
| 4 V ... 20 V | |
| 2,5 V ... 12,5 V | |
| 2,4 V ... 12 V | |
| 3 V ... 15 V | |
| Vstupní signál napětí maximálně | < 40 V |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 40 mA |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 12 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 8 mA | |
| 0 mA ... 7,5 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 6 mA | |
| 0 mA ... 4 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 2,5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| -30 mA ... 30 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| -12 mA ... 12 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -8 mA ... 8 mA | |
| -7,5 mA ... 7,5 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -6 mA ... 6 mA | |
| -4 mA ... 4 mA | |
| -3 mA ... 3 mA | |
| -2,5 mA ... 2,5 mA | |
| -2 mA ... 2 mA | |
| 8 mA ... 40 mA | |
| 6 mA ... 30 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 2,4 mA ... 12 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 1,6 mA ... 8 mA | |
| 1,5 mA ... 7,5 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 1,2 mA ... 6 mA | |
| 0,8 mA ... 4 mA | |
| 0,6 mA ... 3 mA | |
| 0,5 mA ... 2,5 mA | |
| 0,4 mA ... 2 mA | |
| Vstupní signál proud maximálně | < 50 mA (Elektrická pevnost do 30 V) |
| Vstupní odpor vstupu napětí | 100 kΩ (≤ 1 V) |
| 1 MΩ (≥ 1 V) | |
| Vstupní odpor vstupu proudu | ≤ 50 Ω |
| Signál: proudový výstup | |
| Počet výstupů | 1 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano, přednastavený |
| Výstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA |
| Maximální výstupní signál proudu | 35 mA (Omezení výstupu) |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | < 1000 Ω ((UB - 8 V) / 22 mA) |
| Zvlnění | < 20 mVSS (na 500 Ω) |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 12 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 12 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 93,1 mm |
| Hloubka | 101,2 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Materiál pouzdra | PBT |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Poznámka | Je třeba učinit opatření k ochraně proti elektrostatickým výbojům. |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Název | Elektromagnetické VF pole |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 0,5 % |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Název | Rychlé tranzientní rušení (Burst) |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 2 % |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Poznámka | kritérium B |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Název | Poruchové veličiny vedené v síti |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 0,5 % |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Poznámka | kritérium A |
| Galvanické oddělení | 2cestné oddělení |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2902829 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1131 |
| GTIN | 4046356682350 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 87,1 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 82 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9b7e34f5-2359-47ab-b662-8b1d0d1c1f2b |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno