6,2 mm štíhlý konfigurovatelný 3cestný oddělovací zesilovač MINI MCR-SL-U-UI... se používá ke galvanickému oddělení, převodu, zesílení a filtrování standardních normovaných signálů.
Na straně vstupu lze zpracovat signály 0...24 V a 0...30 V.
Na straně výstupu jsou dostupné analogové normované signály 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V nebo 1...5 V galvanicky oddělené.
Přepínače DIP, které jsou přístupné na straně pouzdra, umožňují konfiguraci rozsahu vstupního a výstupního signálu.
Napájení (19,2 V DC až 30 V DC) může volitelně následovat prostřednictvím připojovacích svorek modulů nebo ve spojení s konektorem na nosnou lištu.
MINI MCR-SL-U-UI
-
Oddělovací zesilovač
2864053
3cestný oddělovací zesilovač MCR, s konfigurovatelným vstupem/výstupem, ke galvanickému oddělení a převádění analogových signálů do 30 V, se šroubovým připojením, zakázková konfigurace. Náhradní sortimentní položka: 2902036 MINI MCR-2-UI-UI-C.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
Nízký příkon
3cestné oddělení
Prostřednictvím přepínače DIP konfigurovatelných až 12 kombinací signálu
30 V DC signálů na analogové normované signály
Vysoce kompaktní oddělovací zesilovač ke galvanickému oddělení, převádění, zesílení a filtrování 24 V nebo