MACX MCR-UI-UI-UP
-
Vstupní oddělovací zesilovač
2811459
Konfigurovatelný třícestný oddělovací zesilovač s bezpečným galvanickým oddělením a napájením se širokým rozsahem (24 V ... 230 V AC/DC). Čelní DIP přepínač, nastavitelných více než 1600 převodů signálu. Objednací konfigurace, šroubové připojení, SIL
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Produktová řada | MACX Analog |
| Počet kanálů | 1 |
| Konfigurace | DIP přepínač |
| Funkčnost | |
| Konfigurace | DIP přepínač |
| Doladění necitlivosti | ± 4 % |
| Doladění Zero | ± 4 % |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Mezní frekvence (3 dB) | 10 kHz (lze přepínat 30 Hz) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | < 0,9 W (20 mA) |
| Ochranné spínání | ochrana před přechodovými jevy |
| Skoková odezva (10-90%) | 35 µs (10 kHz) |
| 11 ms (30 Hz) | |
| Teplotní koeficient maximální | 0,0075 %/K |
| Chyba přenosu maximální | ≤ 0,1 % (vyladěný z koncové hodnoty) |
| Galvanické oddělení | |
| Zkušební napětí | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení IEC/EN 61010-1 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 61010-1 |
| Izolační pevnost | 300 Veff |
| Izolace | Bezpečné oddělení |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení IEC/EN 60079-7 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 60079-7 |
| Izolační pevnost | 275 V |
| Napájení | |
| Oblast napájecího jmenovitého napětí | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| Ztrátový výkonz | < 0,8 W (u 24 V DC / 20 mA) |
| < 0,9 W (při 230 V AC / 20 mA) | |
| Signál: Napětí/proud | |
| Počet vstupů | 1 |
| Vstupní signál napětí | 0 mV ... 50 mV |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 V ... 1 V | |
| 0 V ... 1,5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V (konfigurovatelný přes DIP přepínač) | |
| 0 V ... 15 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| 0 V ... 100 V | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -1 V ... 1 V | |
| -1,5 V ... 1,5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -50 V ... 50 V | |
| -100 V ... 100 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Vstupní signál napětí minimální | ± 50 mV |
| Vstupní signál napětí maximálně | ± 100 V |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 1 mA (konfigurovatelný přes DIP přepínač) |
| 0 mA ... 1,5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 15 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 50 mA | |
| 0 mA ... 100 mA | |
| -1 mA ... 1 mA | |
| -1,5 mA ... 1,5 mA | |
| -2 mA ... 2 mA | |
| -3 mA ... 3 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -15 mA ... 15 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| -30 mA ... 30 mA | |
| -50 mA ... 50 mA | |
| -100 mA ... 100 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Vstupní signál proud minimální | ± 1 mA |
| Vstupní signál proud maximálně | ± 100 mA |
| Vstupní odpor vstupu napětí | cca. 1 MΩ (±1 V DC ... ±100 V DC) |
| Vstupní odpor vstupu proudu | cca. 10 Ω (±10 mA DC ... ±100 mA DC) |
| Signál: Napětí/proud | |
| Počet výstupů | 1 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano, s možností přepnutí |
| Výstupní signál napětí | 0 V ... 10 V (konfigurovatelný přes DIP přepínač) |
| 0 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 2,5 V | |
| 0,5 V ... 2,5 V | |
| -2,5 V ... 2,5 V | |
| Maximální napětí výstupního signálu | 15 V |
| Výstupní signál napětí inverzní | 0 V ... 2,5 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 5 mA |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA (konfigurovatelný přes DIP přepínač) | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Maximální výstupní signál proudu | 35 mA |
| Výstupní signál proud inverzní | 0 mA ... 5 mA |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| Zátěž/výstupní zátěž výstupu napětí | ≥ 1 kΩ (10 V) |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | ≤ 600 Ω (20 mA; aktivní) |
| pasivní: ≤ (UB-2 V) / Ioutmax | |
| Zvlnění | < 10 mVeff |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Zkušební zásuvka | |
| Průměr max. | 2 mm |
| Instalace pro oblasti s nebezpečím výbuchu (úroveň ochrany přístroje) | Gc |
| Div. 2 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 12,5 mm |
| Výška | 112,5 mm |
| Hloubka | 113,7 mm |
| Hloubka NS 35/7,5 | 114,5 mm (nacvaknuto na nosné liště NS 35/7,5 podle EN 60715) |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Materiál pouzdra | PA 6.6-FR |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 (nehodnoceno UL) |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 2000 m) | |
| Výška | ≤ 2000 m (Technické údaje se vztahují k nadmořské výšce ≤2000 m nad hladinou moře. Pro nadmořskou výšku >2000 m nad hladinou moře viz technický list.) |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 70 °C |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 275 V |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 3000 m) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 2000 m ... 3000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 190 V |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 4000 m) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 3000 m ... 4000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 60 V |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 5000 m) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 4000 m ... 5000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 45 °C |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 60 V |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
| Certifikát | BVS 09 ATEX E 028 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Označení | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
| Certifikát | PxCIF21UKEX2811459X |
| IECEx | |
| Označení | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | IECEx BVS 09.0013X |
| CCC / China-Ex | |
| Označení | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | 2021122304114078 |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Certifikát | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Označení | 2 |
| INMETRO | |
| Označení | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | DNV 21.0125 X |
| EAC Ex | |
| Označení | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrace | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Název | Elektromagnetické VF pole |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 1,9 % |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Název | Rychlé tranzientní rušení (Burst) |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 2 % |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Název | Poruchové veličiny vedené v síti |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 4,6 % |
| GB Standard | |
| Normy/předpisy | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2811459 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1111 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 189 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 149,7 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (č. CAS: 119-47-1) | |
Kompatibilní produkty
-
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Příslušenství 1831016
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastový štítek 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastový štítek 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastový štítek 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Popisky přístrojů 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Popisky přístrojů 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Popisky přístrojů 0831732
-
MACX MCR-PTB - Napájecí modul a modul chybového hlášení 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Napájecí modul a modul chybového hlášení 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
Vaše výhody
Nastavení více než 1600 převodů signálu přes přepínač DIP na čelní straně
Do SIL 2 podle EN 61508
Instalace v zóně 2 schválena
Galvanické 3cestné oddělení
Napájení s širokým rozsahem 19,2 ... 253 V AC/DC
Výměnné šroubové nebo pružinové připojení (technika Push-in)
Analogový oddělovací zesilovač k oddělování, filtrování, zesilování a přeměnu standardních analogových signálů
Výstup aktivní nebo pasivní
Ukazatel stavu pro napájecí napětí
Konfigurovatelné vstupní a výstupní signály, včetně bipolárních proudových a napěťových signálů
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno