Modulární přístrojové vazební členy polní sběrnice tak mohou napříště být instalovány v sousedství jiskrově bezpečných i jiskrově ne-bezpečných proudových přípojek. Oddělovací deska oddílů zajišťuje potřebný odstup 50 mm, jsou-li přístrojové vazební členy zóny 2 s jiskrově bezpečným výstupem instalovány ve stejném rozvaděči jako jiskrově ne-bezpečné přístrojové vazební členy zóny 2.
FB-MODULAR-PP
-
Oddělovací deska sekcí
2316061
Oddělovací deska oddílů FB MODULAR PP se vkládá mezi dva modulární přístrojové vazební členy polní sběrnice a zajišťuje zde potřebný odstup 50 mm mezi jiskrově bezpečnými a jiskrově ne-bezpečnými proudovými přípojkami. Přístrojové vazební členy jsou široké 17,5 mm, při použití oddělovací desky je však nutný konektor TBUS 22,5 mm.