PI-EX-NAM/RNO-NE
-
Oddělovač signálu
2835341
Binární vstup Ex i: Oddělovací spínací zesilovač NAMUR. K provozu bezdotykových iniciátorů přiblížení a spínačů v oblasti s nebezpečím výbuchu. Binární signály jsou přenášeny do bezpečné oblasti. Reléový výstup (spínač), detekce chyb ve vedení. Galvanické 3-cestné oddělení.
Detaily výrobku
| Pokyny pro objednávku: | Modul elektroniky je připojen zasunutím do svornice základny. |
| aplikace | Digital IN |
| Počet kanálů | 1 |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Dohled vedení | NE 21 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,8 W (24 V DC) |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup | |
| Galvanické oddělení | 375 V (Špičková hodnota, podle EN 50020 / EN 60079-11) |
| Galvanické oddělení Vstup/napájení | |
| Galvanické oddělení | 375 V (Špičková hodnota, podle EN 50020 / EN 60079-11) |
| Galvanické oddělení Výstup/napájení | |
| Zkušební napětí | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 20 V DC ... 30 V DC |
| Maximální příkon | max. 40 mA |
| Příkon | max. 0,8 W (24 V) |
| Signál: NAMUR | |
| Popis vstupu | jiskrově bezpečný |
| Počet vstupů | 1 |
| Použitelné vstupní zdroje | Bezdotykové iniciátory přiblížení NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) |
| spínací kontakty bez napětí | |
| spínací kontakty s připojenými odpory | |
| Práh sepnutí "0" signál proud | < 1,2 mA (blokující) |
| Práh sepnutí "1" signál proud | > 2,1 mA (vodicí) |
| Detekce chyb ve vedení | < 0,05 mA (Přetržení vedení) |
| 100 Ω ... 360 Ω (Zkrat) | |
| lze zapnout/vypnout pomocí přepínačů | |
| Napětí při běhu naprázdno | 8,2 V DC ±10 % |
| Spínání: Relé | |
| Konfigurovatelný/programovatelný | možnost inverze posuvným přepínačem |
| Provedení kontaktů | Spínač |
| Materiál kontaktu | AgSnO, tvrdé pozlacení |
| Mezní trvalý proud | 1 A (30 V DC) |
| 0,5 A (125 V AC) | |
| Minimální spínací proud | 1 mA |
| Signál | |
| Počet výstupů | 1 |
| Spínací chování | možnost inverze posuvným přepínačem |
| Spínací frekvence | max. 14 Hz (v závislosti na zatížení) |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Max. výstupní napětí Uo | 10,6 V |
| Max. výstupní proud Io | 33 mA |
| Max. výstupní výkon Po | 86 mW |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 250 V AC |
| IIA: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 230 mH / 72 µF |
| IIB: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 110 mH / 16,2 µF |
| IIC: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 30 mH / 2,3 µF |
| Ukazatel stavu | zelená LED (napájecí napětí) |
| žlutá LED (stavová indikace) | |
| červená LED (chyba vedení) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 12,4 mm |
| Výška | 79 mm |
| Hloubka | 118,4 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
| Materiál pouzdra | PBT a polyamid PA bez zesílení |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | max. -20 °C ... 60 °C (viz katalogový list) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc | |
| Certifikát | PxCIF07ATEX2835341X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | podána žádost |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Označení | 2 |
| EAC Ex | |
| Označení | [Ex ia Ga] IIC |
| Certifikát | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Normy | |
| Normy/předpisy | NAMUR doporučení NE 21 |
| Objednací číslo | 2835341 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1XXX |
| GTIN | 4017918178468 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 103,1 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 99,3 g |
| Číslo celní sazby | 85365019 |
| Země původu | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 81b48d3b-e7be-4495-ae7b-f702c44d4b4a |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno