PI-EX-ME-2NAM/TO-A
-
Oddělovač signálu
2835778
Spínací zesilovač NAMUR, jiskrově bezpečný, s aktivním tranzistorovým výstupem, 2-kanálový
Detaily výrobku
| Typ produktu | Oddělovací zesilovač |
| aplikace | Digital IN |
| Počet kanálů | 2 |
| Zkušební napětí vstup/výstup | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup | |
| Galvanické oddělení | 375 V (Špičková hodnota, podle EN 50020) |
| Galvanické oddělení Vstup/napájení | |
| Galvanické oddělení | 375 V (Špičková hodnota, podle EN 50020) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 20 V DC ... 30 V DC |
| Maximální příkon | < 45 mA (24 V DC) |
| Příkon | 0,5 W (na kanál) |
| Signál: NAMUR | |
| Popis vstupu | jiskrově bezpečný |
| Použitelné vstupní zdroje | Bezdotykové iniciátory přiblížení NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) |
| spínací kontakty bez napětí | |
| spínací kontakty s připojenými odpory | |
| Práh sepnutí "0" signál proud | < 1,55 mA (blokující) |
| Práh sepnutí "1" signál proud | > 1,75 mA (vodicí) |
| Detekce chyb ve vedení | odpojitelný, přemostěním X1, X2 popř. X5, X6 |
| Napětí při běhu naprázdno | 8,5 V DC |
| Spínání: Tranzistor | |
| Konfigurovatelný/programovatelný | s možností inverze přepínačem na čele pouzdra |
| Spínací napětí maximální | 24 V DC (interní) |
| Trvalý zátěžový proud | max. 100 mA (zkratuvzdorný) |
| Signál | |
| Spínací chování | možnost invertování spínačem na čelní straně krytu |
| Spínací frekvence | max. 1200 Hz |
| Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Max. výstupní napětí Uo | 10,5 V |
| Max. výstupní proud Io | 26 mA |
| Max. výstupní výkon Po | 67 mW |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 250 V AC |
| IIB: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 160 mH / 16,8 µF |
| IIC: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 45 mH / 2,41 µF |
| Ukazatel stavu | zelená LED (napájecí napětí) |
| žlutá LED (spínací stav) | |
| červená LED (chyba vedení) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
| Materiál pouzdra | polyamid PA bez zesílení |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 80 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | ≤ 75 % (v průměru za rok) |
| ≤ 95 % (30 dní/rok bez kondenzace) | |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| Certifikát | TÜV 00 ATEX 1527 |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | cULus |
| Normy | |
| Normy/předpisy | NAMUR doporučení NE 21 |
| Objednací číslo | 2835778 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1XXX |
| GTIN | 4017918901974 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 170,4 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 142,08 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno