PI-EX-IDS-I/I
-
Oddělovač signálu
2835613
Výstupní oddělovací zesilovač v jiskrově bezpečném provedení, transparentní pro HART. Odděluje a přenáší jiskrově bezpečné 0/4–20mA signály k zátěži (měniče I/P, regulační ventily, zobrazení) v oblastech s nebezpečím výbuchu. Galvanické 3cestné oddělení (vstup/výstup/napájení). Detekce chyb ve vedení.
Detaily výrobku
| Pokyny pro objednávku: | Modul elektroniky je připojen zasunutím do svornice základny. |
| aplikace | Analog OUT |
| Počet kanálů | 1 |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | < 1,2 W |
| Skoková odezva (10-90%) | < 140 µs |
| Teplotní koeficient maximální | < 0,01 %/K |
| Chyba přenosu maximální | ≤ 0,1 % (z koncové hodnoty (při 20 °C)) |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup | |
| Galvanické oddělení | 375 V (Špičková hodnota podle IEC/EN 60079-11) |
| Galvanické oddělení Vstup/napájení | |
| Zkušební napětí | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanické oddělení Výstup/napájení | |
| Galvanické oddělení | 375 V (Špičková hodnota podle IEC/EN 60079-11) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 20 V DC ... 35 V DC |
| Maximální příkon | < 15 mA (u 24 V DC / 0 mA) |
| < 48 mA (u 24 V DC / 20 mA) | |
| Příkon | max. 1,2 W (u 24 V DC / 20 mA) |
| Signál: Proud | |
| Počet vstupů | 1 |
| Vstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| Signál | |
| Popis výstupu | jiskrově bezpečný |
| Počet výstupů | 1 |
| Výstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | ≤ 800 Ω |
| Výstupní zvlnění (proud) | < 50 µASS (při 800 Ω) |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Max. induktivita Li | 0,1 mH |
| Max. kapacita Ci | 5 nF |
| Max. výstupní napětí Uo | 27,7 V |
| Max. výstupní proud Io | 92 mA |
| Max. výstupní výkon Po | 638 mW |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 250 V AC |
| IIB (Maximální hodnoty smějí být využity buďto jen jako koncentrované kapacity, nebo jen jako koncentrované induktivity, nebo jako reaktance vedení): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 15 mH / 658 nF |
| IIB (Maximální hodnoty smějí být využity i jako koncentrované kapacity a koncentrované induktivity): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 1,9 mH / 295 nF |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| IIC (Maximální hodnoty smějí být využity buďto jen jako koncentrované kapacity, nebo jen jako koncentrované induktivity, nebo jako reaktance vedení): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 1,2 mH / 80 nF |
| IIC (Maximální hodnoty smějí být využity i jako koncentrované kapacity a koncentrované induktivity): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 0,4 mH / 64 nF |
| Datová komunikace (bypass) | |
| Funkce HART | ano |
| Podporované protokoly | transparentní pro HART |
| Ukazatel stavu | LED napájecí napětí, PWR (zelená) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 12,4 mm |
| Výška | 145 mm |
| Hloubka | 147 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
| Materiál pouzdra | PBT a polyamid PA bez zesílení |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C (viz katalogový list) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Certifikát | PxCIF07ATEX2835613X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | podána žádost |
| EAC Ex | |
| Označení | [Ex ia Ga] IIC |
| Certifikát | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Normy | |
| Normy/předpisy | NAMUR doporučení NE 21 |
| Objednací číslo | 2835613 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1XXX |
| GTIN | 4017918934149 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 119 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 113,4 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d109ec19-15cd-4e92-8c57-72189b7dc1d2 |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno