US 4-MT-P/P - Nožová rozpojovací svornice
1769947

Nožová rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 16 A, Tepelný jmenovitý trvalý proud Ith: 16 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty