TC-2KS40-AIO16R-CS3000
-
Nosič modulu
2902661
Termination Carrier k redundantnímu připojení 16 modulů oddělovacích zesilovačů MACX Analog Ex i k digitálním vstupním a výstupním kartám řídicí jednotky Yokogawa CS 3000, přes dva konektory KS40, 40pólové. Vhodné pro karty Yokogawa AAI141 a AAI543.
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolace | Základní izolace |
| Max. přípustný proud | 800 mA (Signá/ kanál) |
| Jmenovité napětí UN | 24 V DC ((19,7 V ... 30 V)) |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolační pevnost | 50 V |
| Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV |
| Podporovaná řídicí jednotka YOKOGAWA CENTUM VP | |
| Vhodná V/V karta | AAI141 |
| AAI543 | |
| Napájení | |
| Název | Napájecí modul |
| Poznámka | Napájení přes 2865625 MACX MCR-PTB. Napájení diod odpojeno od obou modulů. |
| Pojistka | 5 A setrvačný (vyměnitelný) |
| Vstupní napětí | 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Redundantní napájení | ano, oddělené diodami |
| ochrana proti přepólování a přepěťová ochrana | ano |
| Název výstupu | Spínací výstup |
| Provedení kontaktů | 1 rozpojovač (alarm = otevřený) |
| Spínací napětí maximální | 50 V DC (0,3 A) |
| 30 V DC (2 A) | |
| 33 V AC (2 A) | |
| přívod napájecího napětí | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 6 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Úroveň řízení | |
| Typ připojení | Yokogawa, KS kompatibel |
| Počet přípojek | 2 |
| Počet pólů | 40 |
| Ukazatel stavu | 1 x LED červená (chyba) |
| 2x LED zelená (PWR1 a PWR2) |
| Šířka | 242 mm |
| Výška | 170 mm |
| Hloubka | 160 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP00 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C (Dbejte specifikace modulů) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Šok | 15g, dle IEC 60068-2-27 |
| Vibrace (provozní) | 2g, dle IEC 60068-2-6 |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | bez koncovky |
| Montážní poloha | svislé, vodorovné |
| Objednací číslo | 2902661 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK271C |
| GTIN | 4046356670623 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 376,3 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 370 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
TC-C-MAX2-SC-31320000 - Kabelová sada 2902425
-
EMLF (108XE)R - Etiketa, vysoce pružná 0800549
-
ZBF 15:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0811202
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Čelní adaptér 2322786
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Čelní adaptér 2314341
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Čelní adaptér 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Čelní adaptér 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Čelní adaptér 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Čelní adaptér 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Čelní adaptér 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Čelní adaptér 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Čelní adaptér 2321415
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Čelní adaptér 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Čelní adaptér 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Čelní adaptér 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Čelní adaptér 2321444
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Čelní adaptér 2321457
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Čelní adaptér 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Čelní adaptér 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Čelní adaptér 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Čelní adaptér 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Čelní adaptér 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Čelní adaptér 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Čelní adaptér 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Čelní adaptér 2314558
Vaše výhody
Mechanicky odpojená deska spojů
Robustní hliníkový profil s integrovanou lištou DIN
Bočnice s integrovanými koncovkami
Redundantní systémová přípojka, 40pólová (KS/AKB kompatibilní)
Jednoduché nebo redundantní napájení (odpojované diodami, s ochranou proti přepólování) a funkce dohledu jsou realizovány přes oddělený modul nosné lišty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno