TC-2D37SUB-DO16-ESD-AR-UNI - Nosič modulu
2902913

Univerzální Termination Carrier k redundantnímu připojení 16 modulů PSR-FSP k digitálním výstupním kartám, přes dva konektory D-SUB, 37pólové (spojení 1:1). Řešení pro aplikace Emergency Shut Down (ESD).

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Mechanicky odpojená deska spojů
Robustní hliníkový profil s integrovanou lištou DIN
Bočnice s integrovanými koncovkami
Redundantní systémová přípojka, lišta s trny D-SUB, 37pólová (spojení 1:1)
Jednoduché nebo redundantní napájení, oddělené diodami, s ochranou proti přepólování
Chybové hlášení při výpadku napájení nebo chyby pojistky
Reléový výstup (spínač, bez potenciálu) a blikající dioda LED pro chybové hlášení
Dohled podpětí na vstupu při < 18 V DC
Vhodné pro aplikace safe state off
Kabelové sady pro připojení signálu nejsou součástí obsahu dodávky a není nutné je objednávat zvlášť