ZFKDSA 1,5C-5,0- 4-EXPROFINET2 - Svorka desky plošných spojů
1033604

produktová řada COMBICON Terminals S
průřez 1,5 mm2
rozteč 5 mm
typ připojení Pružinová svorka
způsob montáže Vlnové pájení

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 16 A, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 4, řada výrobků: ZFKDS(A) 1,5C-EX PROFINET, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: zabaleno v krabici. Svorka desky plošných spojů splňuje požadavky „Guideline for PROFINET“ ve znění z 05/2017, vhodné pro CAT5

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Splňuje požadavky CAT5 dle EN 50173 a ISO/IEC 11801