Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet potenciálů: 51, počet řad: 3, počet pólů na řadu: 17, řada výrobků: ZFK3DS(A) 1,5, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinová svorka, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: světle šedá, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,4 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici. Položka je připojitelná k různému počtu pólů!