PTSM 0,5/ 7-2,5-V SMD WH R44 - Svorka desky plošných spojů
1814757

produktová řada COMBICON Terminals XS
průřez 0,5 mm2
rozteč 2,5 mm
typ připojení Pružinové připojení push in
způsob montáže SMD pájení
způsob balení Pás se šířkou 44 mm

Svornice desky plošných spojů, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, jmenovitý průřez: 0,5 mm2, počet potenciálů: 7, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 7, řada výrobků: PTSM 0,5/..-V-SMD WH, rozteč: 2,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: SMD pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: signální bílá, Pin-Layout: Lineární geometrie desky, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: Pás se šířkou 44 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bílé provedení: barevná stálost při letování a použití
Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Vysoká proudová kapacita 6 A u velmi malých rozměrů
Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Dodatečné pájecí háčky snižují mechanické namáhání pájených míst