cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20030527Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 5 A | 24 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 5 A | 24 - 16 |
Znalecké posudky VDE s kontrolou výroby
ID schválení: 40018594Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
130 V | 2 A | 0,5 - 0,75 |
VDE Povolení značek
ID schválení: 40057505Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |