PTSA 1,5/ 4-3,5-F OG - Svorka desky plošných spojů
1109283

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 250 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 4, řada výrobků: PTSA 1,5, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: oranžová, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů