cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20030211Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
s rastrovým mezikusem | 300 V | 15 A | 24 - 14 | |
Usegroup C | ||||
s rastrovým mezikusem | 300 V | 15 A | 24 - 14 | |
Usegroup D | ||||
s rastrovým mezikusem | 600 V | 5 A | 24 - 14 |