MKDSB 3/ 3-5,08
-
Svorka desky plošných spojů
1717457
Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, počet potenciálů: 3, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 3, řada výrobků: MKDSB 3, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 4 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici. Položka se dnem
Detaily výrobku
Typ produktu | Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji |
Produktová řada | MKDSB 3 |
Produktová řada | COMBICON Terminals M |
Provedení | Řaditelná svorka pro plošné spoje |
Počet pólů | 3 |
Rozteč | 5,08 mm |
Počet přípojek | 3 |
Počet řad | 1 |
Počet potenciálů | 3 |
Uspořádání kolíků | Lineární pinning |
Počet pájecích kolíků na každý potenciál | 1 |
Vlastnosti | |
Jmenovitý proud IN | 24 A |
Jmenovité napětí UN | 400 V |
Jmenovité napětí (III/3) | 250 V |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 4 kV |
Jmenovité napětí (III/2) | 400 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 4 kV |
Jmenovité napětí (II/2) | 630 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 4 kV |
Technologie připojení | |
Provedení | Řaditelná svorka pro plošné spoje |
Jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Šroubová svorka s tahovým pouzdrem |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Délka odizolování | 8 mm |
Typ pohonu hlavy šroubu | Podélná štěrbina (L) |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Způsob montáže | Vlnové pájení |
Uspořádání kolíků | Lineární pinning |
Údaje o materiálu - kontakt | |
Poznámka | V souladu s WEEE/RoHS, bez obsahu whiskerů podle IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiál kontakt | Cu slitina |
Povrchové vlastnosti | galvanicky pocínovaný |
Kovový povrch bod připojení (povrchová vrstva) | Cín (4 - 8 µm Sn) |
Kovový povrch oblast pájení (povrchová vrstva) | Cín (4 - 8 µm Sn) |
Údaje o materiálu - pouzdro | |
Barva (Pouzdro) | zelená (6021) |
Izolační materiál | PA |
skupina izolačního materiálu | I |
CTI dle IEC 60112 | 600 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWFI podle EN 60695-2-12 | 850 |
Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWIT podle EN 60695-2-13 | 775 |
Teplota Brinellovy zkoušky tvrdosti podle EN 60695-10-2 | 125 °C |
Návod na použití | Pro zajištění bezpečného připojení vodiče dodržujte definovaný utahovací moment. Zejména u dvoupólových a třípólových svorek desky plošných spojů to nemůže zachytit jediný pájecí trn na jedno kontaktní místo. Svorky musejí být proto podepřeny v místě připojení vodiče (fixováno ručně, podepření o pouzdro). |
Výkres v měřítku |
|
Rozteč | 5,08 mm |
Šířka [w] | 14,98 mm |
Výška [h] | 23 mm |
Délka [l] | 11,12 mm |
Konstrukční výška | 19 mm |
Délka pájecího kolíku [P] | 4 mm |
rozměry kolíku | 0,9 x 0,9 mm |
Design desky plošných spojů | |
vzdálenost kolíků | 5,08 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 1,3 mm |
Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška tahem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Průřez vodiče / typ vodiče / tažná síla požadovaná/skutečná hodnota | 0,2 mm² / tuhý / > 10 N |
0,2 mm² / flexibilní / > 10 N | |
4 mm² / tuhý / > 60 N | |
2,5 mm² / flexibilní / > 50 N | |
Kontrola točivého momentu | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Zkouška zahřívání | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Požadavek na zkoušku oteplení | Zvýšení teploty ≤ 45 K |
Izolační odpor | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Izolační odpor sousedících pólů | 109 Ω |
Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
skupina izolačního materiálu | I |
Odolnost proti plazivým proudům (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Izolační pevnost (III/3) | 250 V |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 4 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/3) | 3 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/3) | 3,2 mm |
Izolační pevnost (III/2) | 400 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 4 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/2) | 3 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/2) | 3 mm |
Izolační pevnost (II/2) | 630 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 4 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (II/2) | 3 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudu (II/2) | 3,2 mm |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Zrychlení | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Zkouška žhavým drátem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Teplota | 850 °C |
Doba působení | 5 s |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 100 °C (V závislosti na křivce proudové kapacity/zátěžové křivce) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Způsob balení | zabaleno v krabici |
Objednací číslo | 1717457 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AAM |
Kód výrobku | AAMFIF |
GTIN | 4017918024390 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 6,213 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 6,13 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 0,043 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Dovoluje připojení dvou vodičů
Integrovaná ochrana vodiče zabraňuje chybnému zasunutí vodiče pod tahové pouzdro
Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno