cULus osvědčení
ID schválení: E192998-20200414| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| s rastrovým mezikusem | 275 V | 17 A | 30 - 12 | |
| Standardní | 176 V | 10 A | 30 - 12 | |
ATEX
ID schválení: KEMA 00ATEX2053 U| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 21 A | - 2,5 | ||
| s rastrovým mezikusem | 275 V | 21 A | - 2,5 | |
| se 2 rastrovými mezikusy | 440 V | 21 A | - 2,5 | |
IECEx
ID schválení: IECEx KEM 07.0023U| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 21 A | - 2,5 | ||
| s rastrovým mezikusem | 275 V | 21 A | - 2,5 | |
| se 2 rastrovými mezikusy | 440 V | 21 A | - 2,5 | |