SAC-4P-M12MSS/0,89-PUR/FRS PE - Napájecí kabel
1555026

Napájecí kabel, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12, kódování: S, na Zásuvka úhlová M12, kódování: S, délka kabelu: 0,89 m, pro střídavý proud do 12 A/690 V

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování S
Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR