SAC-4P-M12MRT/ 3,0-PUR/M12FRT - Napájecí kabel
1011313

Napájecí kabel, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka úhlová M12, kódování: T, na Zásuvka úhlová M12, kódování: T, délka kabelu: 3 m, Pro stejnosměrný proud do 12 A / 63 V

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování T
Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR