Nabíjecí zásuvka infrastruktury pro nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC), kompatibilní s nabíjecími konektory typu 2, k instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)
EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E10
-
Nabíjecí zásuvka infrastruktury
1405216
CHARX connect, Typ 2, Nabíjecí zásuvka infrastruktury, 32 A , 480 V AC, Jednotlivé žíly, délka: 0,7 m, zajišťovací aktuátor: 24 V, 4 póly, Montáž na zadní stěnu, k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2
Detaily výrobku
| Produktová řada | CHARX connect |
| aplikace | k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) |
| kompatibilní s nabíjecími konektory infrastruktury | |
| Standard nabíjení | Typ 2 |
| Nabíjecí režim | Mode 3, Case B |
| Nanesené logo | Logo PHOENIX CONTACT |
| Zákaznické varianty | Na vyžádání |
| Způsob přenosu signálu | pulsně šířková modulace |
| Informace k typu připojení | Lisovaný spoj, neoddělitelný |
| Nabíjecí výkon a proud (Nabíjení střídavým proudem (3fázové)) | |
| Druh nabíjecího proudu | AC 3fázový |
| Nabíjecí proud | 32 A AC (3fázový) |
| Nabíjecí výkon | 26,6 kW (3fázový) |
| Třída nabíjecího výkonu | 22 kW (32 A, 3fázový) |
| Jmenovité napětí | 480 V |
| Zapojení pólů (Leistungskontakte) | |
| Počet | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
| Jmenovité napětí | 480 V AC |
| Jmenovitý proud | 32 A |
| Zapojení pólů (Signalkontakte) | |
| Počet | 2 (CP, PP) |
| Jmenovité napětí | 30 V AC |
| Jmenovitý proud | 2 A |
| Zajišťovací aktuátor | |
| Blokovací akční člen | 24 V, 4pólový |
| Umístění uprostřed nahoře | |
| Možný rozsah napájení na motoru | 22 V ... 26 V |
| Maximální napětí k detekci zajištění | 30 V |
| Typický proud motoru při zajištění | 0,05 A |
| Zpětný proud motoru | max. 0,5 A |
| Max. doba prodlevy se závěrným proudem | 1 s |
| Doporučená doba přizpůsobení | 600 ms |
| Doba přestávky po vjezdu a výjezdu | 3 s |
| Provozní životnost počtu zasunutí | > 10000 zatěžovacích cyklů |
| Rozpoznání zablokování | k dispozici |
| Mechanické nouzové odblokování | k dispozici |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 50 °C |
| Délka vedení | 0,5 m |
| Konstrukce kabelu | 4 x 0,5 mm² |
| Poloměr ohnutí | min. 15 mm |
| Vnější průměr kabelu | 1,60 mm ±0,02 mm |
| Hmotnost kabelu | 7,00 kg/km |
| Odpor vedení | ≤ 37,1 Ω/m |
| Dílčí žíla, barva | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
| Výkres v měřítku |
|
| Max. tloušťka stěny | max. 50,00 mm (Montáž zezadu stěny, normativní maximální zadání pro nabíjecí konektor infrastruktury) |
| max. 28,00 mm (Montáž na stěnu zezadu, normativní maximální zadání pro nabíjecí konektor infrastruktury při použití ochranného víka 1405217) | |
| max. 10,00 mm (Montáž zpředu stěny, při použití blokovacího aktuátoru) | |
| Rozměry otvoru | 60 mm x 60 mm |
| Délka vedení | 0,7 m (Vedení AC) |
| 0,5 m (Vedení aktuátoru zablokování) | |
| Druh vedení | Jednotlivé žíly |
| Konstrukce vedení | 5x 6,0 mm² + 2x 0,5 mm² |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | > 10000 |
| Zástrčná síla | < 100 N |
| Tažná síla | < 100 N |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | 5000 m (nad hladinou moře) |
| Normy | |
| Normy/předpisy | IEC 62196-2 |
| Způsob montáže Nabíjecí zásuvka infrastruktury | Montáž na zadní stěnu (Je možný čelní sklon 0 °až 90 °) |
| Montáž na přední stěnu (je možné jen s odstraněným aktuátorem zajištění (viz varianty EV-T2M3SE...E00)) | |
| Způsob montáže Ochranné víko | ze zadní strany (samostatně dostupné) |
| Průměr upevňovacího otvoru | 7,00 mm (ø) |
| Objednací číslo | 1405216 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | XWB |
| Kód výrobku | XWBADC |
| GTIN | 4046356738491 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 656,4 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 0,56 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121522 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
EV-T2SC - Ochranné víko 1405217
-
EV-T2SF - Montážní rám 1405218
-
EV-GBSCO - Ochranné víko 1623415
-
EV-GBSC - Ochranné víko 1623416
-
EV-GBSC-D6,5MM - Ochranné víko 1623888
-
EV-T2M3S-E-LOCK12V - Zajištění 1624129
-
EV-T2M3S-E-LOCK24V - Zajištění 1622317
-
EV-T2M3S-DRAINAGE-GASKET - Těsnění 1621668
-
EV-T2M3S-E-LOCK-GASKET - Těsnění 1621465
-
EM-CP-PP-ETH - Řídicí jednotka nabíjení AC 2902802
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - Řídicí jednotka nabíjení AC 1622452
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - Řídicí jednotka nabíjení AC 1622453
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - Řídicí jednotka nabíjení AC 1627743
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - Řídicí jednotka nabíjení AC 1627353
Vaše výhody
Úplný program výrobků
Jednotný, prostorově úsporný konstrukční prostor
Na vyžádání také s vaším logem – pro jednotné označení vašich nabíjecích stanic
Integrované zajištění během nabíjení
Manuální nouzové zajištění blokovacího aktuátoru
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno