EV-T2M3SE12-1AC32A-DELTA1 - Nabíjecí zásuvka infrastruktury
1007349

CHARX connect, Typ 2, Nabíjecí zásuvka infrastruktury, 32 A , 250 V AC, délka: 5 m, zajišťovací aktuátor: 12 V, 4 póly, Montáž na zadní stěnu, Dutinky vodičů, Doplňkový popisek vedení ovladače blokace, k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Úplný program výrobků
Jednotný, prostorově úsporný konstrukční prostor
Na vyžádání také s vaším logem – pro jednotné označení vašich nabíjecích stanic
Integrované zajištění během nabíjení
Manuální nouzové zajištění blokovacího aktuátoru
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001