Nabíjecí kabel DC s nabíjecím konektorem automobilu a s otevřeným koncem vodiče k rychlému nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC) s nabíjecími zásuvkami elektromobilu GB/T, pro instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)
EV-GBM4C-DC125A-7,0M50ESBK00
-
Stejnosměrný nabíjecí kabel
1627095
CHARX connect, GB/T, kabel: 7 m, GB/T 20234.3-2015, Nabíjecí vedení DC s nabíjecím konektorem automobilu, otevřený konec vodiče, s ochranným krytem, POZOR: Příp. je nutné řízení kabelu.
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Obecný design všech nabíjecích konektorů automobilu a nabíjecích konektorů infrastruktury od společnosti Phoenix Contact
Postříbřený povrch výkonových a signálních kontaktů
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Pohodlná manipulace díky ergonomické rukojeti a dodatečnému, pogumovanému komponentu rukojeti
Údaje o materiálech dostupné v IMDS (Mezinárodní systém údajů o materiálech v automobilovém průmyslu)
Integrovaná teplotní senzorika pro dohled teploty u výkonových kontaktů
Integrované zajištění během nabíjení