Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

FLT-SEC-H MPB-3+1 - Můstkovací vodič
2910501

Elektroinstalační můstek pro připojení tří bleskosvodů FLASHTRAB SEC HYBRID s jiskřištěm N/PE do okruhu 3+1 pro systémy TN-S-/TT. Kontaktní mřížka 17,5 mm, 1fázová, 8pólová, průřez 35 mm2 se stabilním plastovým pouzdrem pro potřebnou ochranu před dotekem při použití jako můstek pro neutrální vodiče.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty