CSS 0.55-1/3-EMC - Motorový spouštěč
1201602

Motorový spouštěč s pozvolným rozběhem a nastavitelnými otáčkami pro spouštění a reverzaci motorů až do 230 VAC a 0,55 kW, nastavitelná ochrana motoru, analogový vstup, funkce STO do SIL 3 / PL e, jednofázový vstup zátěže, s integrovaným filtrem EMC

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku