Průchozí svornice pro velký proud
B/DFK - Záslepka
B/DFK
-
Záslepka
0706045
Montážní materiál, barva: šedá, řada výrobků: Příslušenství, šířka: 6 mm
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Montážní materiál
Produktová řada
Příslušenství
Počet pólů
0
Rozteč
0 mm
Rozměry
Šířka
6 mm
Rozteč
-
Údaje o materiálu
Barva (Pouzdro)
šedá (RAL 7042)
Obchodní data
Objednací číslo
0706045
Ks/bal.
100 Kus
Minimální objednané množství
100 Kus
Prodejní kód
AAR
Kód výrobku
AARZZA
GTIN
4017918003692
Hmotnost/kus (včetně obalu)
0,624 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
0,567 g
Číslo celní sazby
39269097
Země původu
DE
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
(Žádná řízení o výjimkách)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
EF3.1 Změna klimatu
CO2e kg
0,008 kg CO2e
Kompatibilní produkty
Expand all
Collapse all
Příslušenství
DFK 4
-
Průchodková svorka
0708357
DFK/DP-4
-
Průchodková svorka
0708616
DFK 4-PE
-
Průchozí svornice PE
0708315
DFK 4-SI(5X20) BK
-
Pojistková průchozí svornice
0709301
Kde mohu tento výrobek koupit?
Nápověda k produktu