PSI-MODEM-3G/ROUTER - Směrovač
2314008

Průmyslový router UMTS/GSM-Router (850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz) s rozhraním Ethernet. Firewall, podpora NAT a IPsec VPN. Anténní zdířka SMA-F. Odesílání SMS. 6 digitálních vstupů, 4 digitální výstupy. Konfigurace přes webovou správu.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty

Vaše výhody

Konfigurace webové správy
Současně až 3 tunely VPN
Spouštění VPN voláním
Vysoká elektromagnetická slučitelnost
Spouštění VPN přes SMS
Autentifikace certifikáty X.509
Kontrola spojení
Šifrování obou PIN karet SIM
Firewall
Tabulka NAT
10/100 Mbit/s
Automatické křížení
Mobilní rádiová síť UMTS: 850, 1900 a 2100 MHz
Mobilní rádiová síť GSM: 850, 900, 1800 a 1900 MHz
Navázání spojení přes IP adresy