MP 20X1,5-RZ RD - Micro průchozí svornice
3248404

Micro průchozí svornice, interně přemostěný, s kolíky západky pro upevnění, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 20, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, způsob montáže: Přímá montáž s kolíky západky, barva: červená

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty