MACX MCR-EX-AP-2T-2I-SP
-
Měřicí převodník teploty
1290849
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | Přesnost, typické údaje v % základního rozsahu měření při UN, 23 °C |
| Poznámka k provozu | Podmínky instalace ovlivňují teplotu okolí. Řiďte se návodem k obsluze. |
| Poznámka k provozu | Chování výstupu = 2,4 mA (konfigurovatelné 0 mA ... 23 mA nebo „držet poslední hodnotu“) |
| Poznámka k provozu | Nastavení snímače přes software nebo DIP přepínač |
| Poznámka k provozu | Nastavení 2vodičové kompenzace přes DIP přepínač ADJ |
| Návod na použití | Vstupní veličiny lze nastavit pomocí parametrizačního softwaru ISpac Wizard nebo DIP přepínačů. |
| Produktová řada | MACX Analog |
| Počet kanálů | 2 |
| Konfigurace | Software |
| Funkčnost | |
| Konfigurace | Software |
| Galvanické oddělení | 5cestné oddělení |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Teplotní koeficient typický | ≤ 0,1 % (10 K) |
| Ochrana proti přepólování | ano |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 60079-11 |
| Izolační pevnost | 375 VPP |
| Galvanické oddělení Vstup/napájení IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 60079-11 |
| Izolační pevnost | 375 VPP |
| Galvanické oddělení Vstup / výstup chybových hlášení IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 60079-11 |
| Izolační pevnost | 375 VPP |
| Galvanické oddělení Vstup / konfigurační rozhraní IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 60079-11 |
| Izolační pevnost | 375 VPP |
| Galvanické oddělení Výstup 1/výstup 2 | |
| Zkušební napětí | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Galvanické oddělení Výstup/napájení | |
| Zkušební napětí | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Galvanické oddělení Výstup / konfigurační rozhraní | |
| Zkušební napětí | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Galvanické oddělení Výstup / napájení / výstup chybových hlášení | |
| Zkušební napětí | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Napájení | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V ... 31,2 V |
| Ztrátový výkonz | ≤ 1,9 W |
| Příkon | ≤ 1,9 W |
| Měření | |
| Popis vstupu | Odporový teploměr |
| Použitelné typy senzorů (RTD) | Pt 100, Pt 250, Pt 500, Pt 1000, Pt 2000, Ni 100, Ni 500, Ni 1000, M50, M53, M100 |
| Rozsah měření teploty | -200 °C ... 1100 °C (Rozsah závislý na typu snímače) |
| Technologie připojení | 2-, 3-, 4-vodič |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 50 Ω (na každou žílu, 2vodičové zapojení) |
| 100 Ω (na každou žílu, 3-, 4vodičové zapojení) | |
| Rozsah oblasti měření Teplota | ≥ 51 K (Rozsah závislý na typu snímače) |
| Měření | |
| Popis vstupu | Termoelektrický článek |
| Použitelné typy senzorů (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, XK |
| Rozsah měření teploty | -200 °C ... 1800 °C (Rozsah závislý na typu snímače) |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | ≤ 1000 Ω (na každý pramen) |
| Rozsah oblasti měření Teplota | ≥ 36 K (Rozsah závislý na typu snímače) |
| Měření | |
| Popis vstupu | Potenciometr |
| Technologie připojení | 3 vodič |
| Lineární rozsah odporu | 50 Ω ... 500 Ω |
| 0,5 kΩ ... 5 kΩ | |
| 1 kΩ ... 10 kΩ | |
| 10 kΩ ... 100 kΩ (s paralelním bočníkem 10 kΩ, bez kontroly přerušení vodičů) | |
| Hlášení: Výstup chybového hlášení | |
| Spínací napětí maximální | 30 V |
| Maximální spínací proud | 100 mA |
| Signál: Proud | |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA (konfigurovatelné) |
| 4 mA ... 20 mA (konfigurovatelné) | |
| 0 mA ... 21 mA (Funkční oblast) | |
| Zátěž | 0 Ω ... 600 Ω (na kanál) |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
| Instalace pro oblasti s nebezpečím výbuchu (úroveň ochrany přístroje) | Gc |
| Jiskrově bezpečné proudové obvody (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Max. vnitřní induktivita Li | zanedbatelný |
| Max. vnitřní kapacita Ci | zanedbatelný |
| Max. výstupní napětí Uo | 6,5 V |
| Max. výstupní proud Io | 19,7 mA |
| Max. výstupní výkon Po | 32 mW (lineární charakteristika) |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 253 V AC |
| IIA (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 700 mH / 1000 µF |
| IIB (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 330 mH / 570 µF |
| IIC (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 90 mH / 25 µF |
| I (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 700 mH / 1000 µF |
| Název | Konfigurační rozhraní |
| Poznámka | Návod na použití všechny funkce a diagnostika zařízení |
| Typ připojení | 4 pólový zásuvná zdířka |
| Provedení | RS-232-C |
| Software | ISpac Wizard 9199 |
| Ukazatel stavu | zelená LED (napájecí napětí) |
| červená LED (chyba vedení) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 17,5 mm |
| Výška | 107,8 mm |
| Hloubka | 113,7 mm |
| Hloubka NS 35/7,5 | 114,5 mm (nacvaknuto na nosné liště NS 35/7,5 podle EN 60715) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
| Materiál pouzdra | PA 6.6 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 (Svorky) |
| IP30 (Pouzdro) | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 70 °C (Jednotlivý přístroj: libovolná montážní poloha) |
| -20 °C ... 40 °C (Skupinová montáž: svislá nosná lišta bez cirkulace vzduchu) | |
| -20 °C ... 60 °C (Skupinová montáž: svislá nosná lišta s cirkulací vzduchu) | |
| -20 °C ... 50 °C (Skupinová montáž: horizontální nosná lišta bez cirkulace vzduchu) | |
| -20 °C ... 70 °C (Skupinová montáž: horizontální nosná lišta s cirkulací vzduchu) | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | ≤ 95 % (bez kondenzace par) |
| ATEX | |
| Označení | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Označení | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Elektromagnetická slučitelnost | Testováno podle následujících norem a předpisů: EN 61326-1 Použití v průmyslových oblastech, NAMUR NE 21 |
| Galvanické oddělení | 5cestné oddělení |
| Způsob montáže | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Montážní poloha | svislé, vodorovné |
| Objednací číslo | 1290849 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK121W |
| GTIN | 4063151523077 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 220,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 133,1 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead titanium zirconium oxide (č. CAS: 12626-81-2) |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 1d9c4574-f017-434a-b95c-e8665fc27c3b |
Kompatibilní produkty
-
MCR-DP - Oddělovací deska 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programovací adaptér 2811271
-
MACX MCR-PTB - Napájecí modul a modul chybového hlášení 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Napájecí modul a modul chybového hlášení 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1351982
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastový štítek 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastový štítek 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastový štítek 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Popisky přístrojů 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Popisky přístrojů 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Popisky přístrojů 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno