QUINT-PS/24DC/12DC/ 8 - Měnič DC/DC
2320115

U nových projektů prosím použijte tuto položku: 2910122 QUINT4-PS/24DC/12DC/8/PT. Primárně taktovaný měnič DC/DC QUINT pro montáž na nosnou lištu s technologií SFB (Selective Fuse Breaking), vstup: 24 V DC, výstup: 12 V DC/8 A

Detaily výrobku









Vaše výhody

Trvale spolehlivé spouštění těžkých zátěží díky statické výkonové rezervě POWER BOOST s až 125 % jmenovitým proudem
Preventivní dohled funkcí hlásí kritické provozní stavy před výskytem chyby
Konstantní napětí: Obnovení výstupního napětí i na konci dlouhých vedení
Umožňují přechod na různé úrovně napětí
Galvanická izolace: Pro instalaci nezávislých systémů napájení

Často kladené otázky


Pro které aplikace lze použít měnič DC/DC?

Měniče DC/DC mění nebo stabilizují úroveň napětí a zajišťují regulované napájení vaší aplikace i v případě kolísání napětí. Kompenzují pokles napětí na dlouhých kabelech a galvanické oddělení zabraňuje rušení citlivých spotřebičů a součástí zařízení.


Mohu použít měnič DC/DC QUINT k selektivnímu vypínání standardního jističe vedení v mé aplikaci?

Ano, u měničů QUINT DC/DC > 100 W lze pomocí SFB Technology bezpečně spouštět standardní jističe vedení. Při navrhování zohledněte matici pro plánování projektů SFB, kterou naleznete v sekci „Různé“ v části ke stažení.