UM122-2KS40/16/MINI-MCR/UNI
-
Matiční deska
2319210
Analogová matiční deska MINI k připojení na analogové konstrukční skupiny Yokogawa. Neosazené k flexibilnímu osazení analogovými moduly MINI. Redundantní napájení s alarmem v případě výpadku napájení možné. Příslušenství: Systémový kabel Yokogawa CENTUM CS3000 R3.
Detaily výrobku
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Typ produktu | Nosič modulu |
| Jmenovité napětí UN | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Ochrana proti přepólování | ano |
| Šířka | 216 mm |
| Výška | 122 mm |
| Hloubka | 140 mm |
| Typ izolačního materiálu pouzdro | PVC |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C |
| Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
| Objednací číslo | 2319210 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK218N |
| GTIN | 4046356339735 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 705 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 705 g |
| Číslo celní sazby | 85389091 |
| Země původu | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Čelní adaptér 2314341
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Čelní adaptér 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Čelní adaptér 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Čelní adaptér 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Čelní adaptér 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Čelní adaptér 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Čelní adaptér 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Čelní adaptér 2321415
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Čelní adaptér 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Čelní adaptér 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Čelní adaptér 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Čelní adaptér 2321444
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Čelní adaptér 2321457
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Čelní adaptér 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Čelní adaptér 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Čelní adaptér 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Čelní adaptér 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Čelní adaptér 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Čelní adaptér 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Čelní adaptér 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Čelní adaptér 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Čelní adaptér 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Čelní adaptér 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Čelní adaptér 2902912
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Čelní adaptér 2904747
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Čelní adaptér 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Čelní adaptér 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Čelní adaptér 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Čelní adaptér 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Čelní adaptér 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Čelní adaptér 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Čelní adaptér 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Čelní adaptér 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Čelní adaptér 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Čelní adaptér 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Čelní adaptér 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Čelní adaptér 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Čelní adaptér 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Čelní adaptér 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Čelní adaptér 2904653
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno