RC-15KP0,75-1,00 - Lisovací kontakt
1244973

Lisovací kontakt, Trn, stočené, průměr kontaktu: 1,5 mm, průřez přípoje: 0,75 mm2 ... 1 mm2, materiál kontaktu: CuZn, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Vysoká pevnost připojení v tahu
Nízké přechodové odpory
Snadné sledování výroby